基于VME的系统 – 包括VXS和VPX

针对工业和加固应用的鲁棒技术

VME (VXS, VPX)
logo advanced TCA system Schroff

nVent可以提供适合您应用的VMEbus系统,覆盖从传统的VME的系统到VME64x、VXS和VPX应用之间的所有一切。

  • 基于VMEbus的Schroff系统

    • • 可用于6U电路板的广泛VITA系统系列,VPX为3U
    • • 所有类型的机架解决方案都包括了机框、金属板、桌面以及塔式解决方案
    • • 可提供VMEbus、VME64x、VXS和VPX 系统
    • • 可提供广泛的前面板、填充面板、驱动单元支座和电源等附件
    • • 在下载区提供全面的用户下载手册

产品列表
产品 (  26的1 - 12  )
:
切换到网格视图
切换到列表视图
下一页
对比选择 compare product
产品列表
产品目录号:20836-310
产品目录号:20836-415
产品目录号:20836-715
产品目录号:20836-815
产品目录号:20836-145
产品目录号:20836-245
产品目录号:20836-416
切换到网格视图
切换到列表视图
下一页