RatiopacPRO AIR,机箱,非屏蔽,机架式

用于 Schroff - Asia Pacific 中 RatiopacPRO AIR,机箱,非屏蔽,机架式 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 机箱的上下方有2 x 1/2 U的通风空间
  • 带19''安装支架的版本
  • 在线下载3D CAD数据
  • 适用于板深160 mm,220 mm,280 mm和340 mm(取决于机箱深度)
  • 对称设计,相同的前部和后部侧面
  • 用于使用19''标准部件或特定内部安装件(例如安装板)进行单独装配的机箱
  • 非屏蔽(EMC屏蔽可改型)

    EMC屏蔽:

  • 可改型
  • 非屏蔽
  • 应用:

    机架式

    选项:

    19"安装支架

    冷却:

  • 风扇冷却选项
  • 开孔
  • 处置:

    仅机箱

    备注:

  • Modifications (special colours or sizes)
  • Custom solutions (cut-outs in top cover, base plate or side panels)
  • Assembly service from 1 piece

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Depth mm
 
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 深度D mm 适用机箱高度 [U] 高度U 宽度HP
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 深度D mm 适用机箱高度 [U] 高度U 宽度HP
255.5 177.8 448.9 255.5 4 4 84
315.5 177.8 448.9 315.5 4 4 84
375.5 177.8 448.9 375.5 4 4 84
435.5 177.8 448.9 435.5 4 4 84
495.5 177.8 448.9 495.5 4 4 84
255.5 222.25 448.9 255.5 5 5 84
315.5 222.25 448.9 315.5 5 5 84
375.5 222.25 448.9 375.5 5 5 84
435.5 222.25 448.9 435.5 5 5 84
495.5 222.25 448.9 495.5 5 5 84
255.5 311.15 448.9 255.5 7 7 84
315.5 311.15 448.9 315.5 7 7 84
375.5 311.15 448.9 375.5 7 7 84
435.5 311.15 448.9 435.5 7 7 84
495.5 311.15 448.9 495.5 7 7 84