RatiopacPRO,机箱,非屏蔽,机架式,带手柄

用于 Schroff - Asia Pacific 中 RatiopacPRO,机箱,非屏蔽,机架式,带手柄 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 设计用于符合IEC 60297-3-102和IEEE 1101.10标准、适用于CompactPCI和VME64x应用的助插拔手柄
  • 用于使用19''标准部件或特定内部安装件(例如安装板)进行单独装配的机箱
  • 带19''安装支架和前手柄的版本
  • 对称设计,相同的前部和后部侧面
  • 非屏蔽(EMC屏蔽可改型)
  • 适用于板深160 mm,220 mm,280 mm和340 mm(取决于机箱深度)
  • 无可见螺钉;包层部件无需工具即可拆除

    EMC屏蔽:

  • 可改型
  • 非屏蔽
  • 应用:

  • 机架式
  • 便携式
  • 选项:

    带手柄的19''安装法兰

    冷却:

    开孔

    处置:

    仅机箱

    备注:

  • Modifications (special colours or sizes)
  • Custom solutions (cut-outs in top cover, base plate or side panels)
  • Assembly service from 1 piece

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Depth mm
 
产品目录号 高度 mm 宽度mm 深度D mm 适用机箱高度 [U] 高度U 宽度HP
产品目录号 高度 mm 宽度mm 深度D mm 适用机箱高度 [U] 高度U 宽度HP
88.1 448.9 255.5 2 2 84
88.1 448.9 315.5 2 2 84
88.1 448.9 375.5 2 2 84
88.1 448.9 435.5 2 2 84
88.1 448.9 495.5 2 2 84
132.6 448.9 255.5 3 3 84
132.6 448.9 315.5 3 3 84
132.6 448.9 375.5 3 3 84
132.6 448.9 435.5 3 3 84
132.6 448.9 495.5 3 3 84
177.0 448.9 255.5 4 4 84
177.0 448.9 315.5 4 4 84
177.0 448.9 375.5 4 4 84
177.0 448.9 435.5 4 4 84
177.0 448.9 495.5 4 4 84
265.2 448.9 255.5 6 6 84
265.2 448.9 315.5 6 6 84
265.2 448.9 375.5 6 6 84
265.2 448.9 435.5 6 6 84
265.2 448.9 495.5 6 6 84