RatiopacPRO,机箱,非屏蔽,带手柄

用于 Schroff - Asia Pacific 中 RatiopacPRO,机箱,非屏蔽,带手柄 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 非屏蔽(EMC屏蔽可改型)
  • 用于使用19''标准部件或特定内部安装件(例如安装板)进行单独装配的机箱
  • 带前手柄的版本
  • 设计用于符合IEC 60297-3-102和IEEE 1101.10标准、适用于CompactPCI和VME64x应用的助插拔手柄
  • 适用于板深160 mm,220 mm,280 mm和340 mm(取决于机箱深度)
  • 对称设计,相同的前部和后部侧面
  • 无可见螺钉;包层部件无需工具即可拆除

    EMC屏蔽:

  • 可改型
  • 非屏蔽
  • 应用:

  • 桌面式
  • 便携式
  • 选项:

    前手柄

    冷却:

    开孔

    处置:

    仅机箱

    备注:

  • Modifications (special colours or sizes)
  • Custom solutions (cut-outs in top cover, base plate or side panels)
  • Assembly service from 1 piece

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
Depth mm
 
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 深度D mm 适用机箱高度 [U] 高度U 宽度HP
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 深度D mm 适用机箱高度 [U] 高度U 宽度HP
255.5 132.6 164.3 255.5 3 3 28
315.5 132.6 164.3 315.5 3 3 28
255.5 132.6 235.54 255.5 3 3 42
315.5 132.6 235.54 315.5 3 3 42
375.5 132.6 235.54 375.5 3 3 42
255.5 132.6 342.42 255.5 3 3 63
315.5 132.6 342.42 315.5 3 3 63
375.5 132.6 342.42 375.5 3 3 63
255.5 132.6 448.9 255.5 3 3 84
315.5 132.6 448.9 315.5 3 3 84
375.5 132.6 448.9 375.5 3 3 84
435.5 132.6 448.9 435.5 3 3 84
495.5 132.6 448.9 495.5 3 3 84
255.5 177.0 164.3 255.5 4 4 28
315.5 177.0 164.3 315.5 4 4 28
255.5 177.0 235.54 255.5 4 4 42
315.5 177.0 235.54 315.5 4 4 42
375.5 177.0 235.54 375.5 4 4 42
255.5 177.0 342.42 255.5 4 4 63
315.5 177.0 342.42 315.5 4 4 63
375.5 177.0 342.42 375.5 4 4 63
255.5 177.0 448.9 255.5 4 4 84
315.5 177.0 448.9 315.5 4 4 84
375.5 177.0 448.9 375.5 4 4 84
435.5 177.0 448.9 435.5 4 4 84
495.5 177.0 448.9 495.5 4 4 84
255.5 201.25 164.3 255.5 5 5 28
255.5 201.25 164.3 255.5 5 5 28
315.5 201.25 164.3 315.5 5 5 28
315.5 201.25 164.3 315.5 5 5 28
255.5 201.25 235.54 255.5 5 5 42
255.5 201.25 235.54 255.5 5 5 42
315.5 201.25 235.54 315.5 5 5 42
315.5 201.25 235.54 315.5 5 5 42
375.5 201.25 235.54 375.5 5 5 42
375.5 201.25 235.54 375.5 5 5 42
255.5 201.25 342.42 255.5 5 5 63
255.5 201.25 342.42 255.5 5 5 63
315.5 201.25 342.42 315.5 5 5 63
315.5 201.25 342.42 315.5 5 5 63
375.5 201.25 342.42 375.5 5 5 63
375.5 201.25 342.42 375.5 5 5 63
255.5 201.25 448.9 255.5 5 5 84
255.5 201.25 448.9 255.5 5 5 84
315.5 201.25 448.9 315.5 5 5 84
315.5 201.25 448.9 315.5 5 5 84
375.5 201.25 448.9 375.5 5 5 84
375.5 201.25 448.9 375.5 5 5 84
435.5 201.25 448.9 435.5 5 5 84
435.5 201.25 448.9 435.5 5 5 84
495.5 201.25 448.9 495.5 5 5 84
495.5 201.25 448.9 495.5 5 5 84
255.5 265.2 164.3 255.5 6 6 28
315.5 265.2 164.3 315.5 6 6 28
255.5 265.2 235.54 255.5 6 6 42
315.5 265.2 235.54 315.5 6 6 42
375.5 265.2 235.54 375.5 6 6 42
255.5 265.2 342.42 255.5 6 6 63
315.5 265.2 342.42 315.5 6 6 63
375.5 265.2 342.42 375.5 6 6 63
255.5 265.2 448.9 255.5 6 6 84
315.5 265.2 448.9 315.5 6 6 84
375.5 265.2 448.9 375.5 6 6 84
435.5 265.2 448.9 435.5 6 6 84
495.5 265.2 448.9 495.5 6 6 84