PXI-Express系统,4 U,8槽,44 HP

用于 Schroff - Asia Pacific 中 PXI-Express系统,4 U,8槽,44 HP 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
产品目录号: 14579-030
返回产品
  • PXI Express台式机箱,4U,44HP
  • 1个PXIe系统插槽和7个混合插槽
  • 采用默认四链路(4x4)系统插槽的超高性能Gen 3 PCIe交换
  • 强大的散热概念,低风扇噪音,每插槽50 W,温度升高15K
  • 空气由温控风扇从底部流向后部
  • 宽范围的交流输入,后面有电源开关,电源推到底部
  • 后面板外部10 MHz时钟输入/输出

    发货包括:

    完成组装、接线和测试

    备注:

  • 系统符合IEC 60297‐-3‐-101,‐-102,‐-103;IEEE 1101.1,1101.10/11);背板符合PICMG rev. 3.0和PXI-5
  • 根据要求可提供定制系统
  • 规格:

    PXI Express

    尺寸规格:

    桌面式

    每槽电源:

    50

    槽数:

    8

    PXI Express插槽的数量:

    0

    混合插槽的数量:

    7

    PXI插槽的数量:

    0

    最大系统带宽 GB/s:

    16

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

* 国家 / 地区:
获取定价和供货情况 获取定价和供货情况

技术数据

深度mm 315.0
重量 3.9
高度U 4
宽度HP 44
槽数 8
噪音水平 [dB(A)] 48 21分贝(25°C自动风扇),48分贝(最大风扇速度)
输入电压范围[VAC] 50 ... 60 Hz时100 ... 240 VAC
环境温度 [°C] 0 °C ... 50 °C

交付包括:

商品 数量 说明
1 1 RatiopacPRO底盘带把手; 4U,44HP,315mm深; 屏蔽; 抬起脚
2 8 前插槽; IEEE导轨,包括 ESD夹(防静电夹在底部正面组装),用于垂直板(3U,深160mm)
3 1 用于3U板的PXIe背板; 8槽; 系统插槽在左边
4 1 PCIe 24通道交换模块,PCIe Gen 3,安装在背板背面
5 1 PCIe-PCI桥接模块,PCIe x1至32位33 MHz,安装在背板背面
6 1 PXI Express时钟模块,PXI-1和PXI-5 CLK,安装在背板背面
7 1 电源400瓦; 宽范围输入100 ... 240 VAC; 输出:3.3 V / 25 A,5 V / 25 A,12 V / 15 A, - 12 V / 2 A; 5 V aux / 1 A
8 2 80毫米风扇,每个风扇152.3 cfm
9 1 风扇控制模块,FCM2
10 1 带开关,滤波器和保险丝的电源输入连接器
11 1 电源按钮
12 1 外部10 MHz REF时钟输出通过BNC连接器
13 1 通过BNC连接器选配10 MHz REF时钟源
14 1 电缆线束连接所有系统组件

附件

商品
Thmbnail Image 电源线,SCHUKO/UTE,SCHUKO/UTE插头,IEC 60320插座,2.5 m,黑色, 1件 62150-191 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image 电源线,BS,英国标准插头,IEC 60320 C13插座,2.5 m,黑色, 1件 60103-137 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image 设备电缆美国版,美国版插头,IEC 60320母连接器,2 m,黑色, 1件 60103-141 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image 电源线,IEC,IEC 60320 C14插头,iEC 60320 C13插座,2.5 m,黑色, 1件 60197-053 添加商品到项目列表 add item to project list