PropacPRO,机箱,非屏蔽,桌面式

用于 Schroff - Asia Pacific 中 PropacPRO,机箱,非屏蔽,桌面式 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 非屏蔽
  • 用于GND/接地
  • 带预配置部件的桌面式机箱,符合IEC 60297-3-101标准;适用于19''部件,例如面板套件和欧标板卡
  • 底板的通风槽

    系列:

    PropacPRO

    EMC屏蔽:

  • 可改型
  • 非屏蔽
  • 选项:

    前部装饰条

    处置:

    仅机箱

    类型:

    机箱套件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
Depth mm
 
产品目录号 数量 深度D mm 高度U 宽度HP 适用机箱高度 [U]
产品目录号 数量 深度D mm 高度U 宽度HP 适用机箱高度 [U]
1件 266.0 2 42 -
1件 326.0 2 42 -
1件 266.0 2 63 -
1件 326.0 2 63 -
1件 386.0 2 63 -
1件 266.0 3 28 -
1件 326.0 3 28 -
1件 266.0 3 42 -
1件 326.0 3 42 -
1件 386.0 3 42 3
1件 266.0 3 63 3
1件 326.0 3 63 3
1件 386.0 3 63 3
1件 266.0 3 84 3
1件 326.0 3 84 -
1件 386.0 3 84 -
1件 446.0 3 84 3
1件 506.0 3 84 3
1件 266.0 4 42 4
1件 326.0 4 42 4
1件 266.0 4 63 4
1件 326.0 4 63 4
1件 386.0 4 63 4
1件 446.0 4 63 4
1件 386.0 4 84 4
1件 446.0 4 84 4
1件 506.0 4 84 4
1件 326.0 6 84 6
1件 386.0 6 84 6
1件 446.0 6 84 6
1件 506.0 6 84 6