PropacPRO,机箱,非屏蔽,便携式

用于 Schroff - Asia Pacific 中 PropacPRO,机箱,非屏蔽,便携式 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 免费下载的CAD文件。更多信息请点击“标签下载”
  • IP 20,符合IEC 60529标准
  • 用于安装可翻起承重手柄
  • 非屏蔽
  • 底板的通风槽
  • 带预配置部件的桌面式机箱,符合IEC 60297-3-101标准;适用于19''部件,例如面板套件和欧标板卡
  • 用于GND/接地

    产品系列:

    PropacPRO

    备注:

    请单独订购可翻起承重手柄

    EMC屏蔽:

  • 可改型
  • 非屏蔽
  • 选项:

    手柄选项

    处置:

    仅机箱

    类型:

    机箱套件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
Depth mm
 
产品目录号 数量 深度D mm 适用机箱高度 [U] 高度U 宽度HP
产品目录号 数量 深度D mm 适用机箱高度 [U] 高度U 宽度HP
1件 326.0 3 U 3 42
1件 386.0 3 3 42
1件 326.0 3 3 63
1件 386.0 3 3 63
1件 326.0 3 3 84
1件 386.0 3 3 84
1件 326.0 4 4 42
1件 326.0 4 4 63
1件 386.0 4 4 63
1件 386.0 4 U 4 84