面板套件,前部阳极氧化,后部钝化,非屏蔽,用于两侧盖板,静态梯形手柄

用于 Schroff - Asia Pacific 中 面板套件,前部阳极氧化,后部钝化,非屏蔽,用于两侧盖板,静态梯形手柄 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 不带助拔功能的面板套件
  • 符合EN 60603 (DIN 41612)标准的可用连接器:类型B,C,D,F,H,R。不可使用单独的编码条进行编码
  • 不可使用单独的编码条进行编码
  • 请单独订购屏蔽板
  • 使用屏蔽板用于焊接侧时,PCB向右偏移1 HP

    备注:

  • 使用屏蔽板用于焊接侧时,PCB向右偏移1 HP
  • 不可使用单独的编码条进行编码
  • 规格:

    IEC 60297-3-101

    材料和表面处理:

    铝,前部阳极氧化,后部钝化

    手柄:

    梯形,静态

    组件:

    螺钉固定 - 前部侧面

    EMC屏蔽:

    非屏蔽

    机械屏蔽:

    部件侧和焊接侧h

    标准:

    VME

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
 
产品目录号 H [mm] 适用机箱高度 [U] 厚度mm 其他 高度U 宽度HP
产品目录号 H [mm] 适用机箱高度 [U] 厚度mm 其他 高度U 宽度HP
9.6 128.4 2.5 可选器件侧和焊接侧的机械屏蔽 3 4
14.7 128.4 2.5 可选器件侧和焊接侧的机械屏蔽 3 5
19.8 128.4 2.5 可选器件侧和焊接侧的机械屏蔽 3 6
24.9 128.4 2.5 可选器件侧和焊接侧的机械屏蔽 3 7