面板套件,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化,屏蔽(导电布),前部装配,XL手柄

用于 Schroff - Asia Pacific 中 面板套件,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化,屏蔽(导电布),前部装配,XL手柄 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 适用于要求高助插拔力的应用,例如VPX或VXS标准
  • 可提供其他板卡固定选项
  • 手柄要求额外的压铸固定块(与水平轨道短/长边缘结合使用)
  • 用于织物垫片的U型前面板
  • 适用于高达1500 N的助插拔力(每对)
  • IEC 60297-3-102,IEEE 1101.1,IEEE 1101.10

    备注:

    根据要求可提供带用于微动开关的前面板的套件

    规格:

  • IEC 60297-3-102
  • IEEE 1101.10
  • IEEE 1101.1
  • 材料和表面处理:

    铝,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化

    手柄:

    XL

    组件:

    螺钉固定 - 前部侧面

    EMC屏蔽:

    屏蔽(织物垫片)

    标准:

  • VPX
  • VXS

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
 
产品目录号 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP
产品目录号 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP
261.8 2.5 6 4
261.8 2.5 6 8
261.8 2.5 6 12