面板套件,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化,屏蔽(导电布),前部装配,类型2梯形手柄

用于 Schroff - Asia Pacific 中 面板套件,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化,屏蔽(导电布),前部装配,类型2梯形手柄 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 屏蔽

    规格:

  • IEC 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/11
  • 材料和表面处理:

    铝,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化

    手柄:

    梯形,类型2

    组件:

    螺钉固定 - 前部侧面

    EMC屏蔽:

    屏蔽(织物垫片)

    标准:

    VME

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

 
产品目录号 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP
产品目录号 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP
128.4 2.5 3 4
128.4 2.5 3 6
128.4 2.5 3 8
128.4 2.5 3 10
128.4 2.5 3 12
261.8 2.5 6 4
261.8 2.5 6 6
261.8 2.5 6 8
261.8 2.5 6 10
261.8 2.5 6 12