面板套件,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化,屏蔽(导电布),前部装配,类型1梯形手柄

用于 Schroff - Asia Pacific 中 面板套件,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化,屏蔽(导电布),前部装配,类型1梯形手柄 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 在6 U高度处,通过交换顶部和底部板卡支座,可将板卡位置向右偏移1 HP。这可增加左侧(焊接侧)用于SMD部件的空间。
  • 仅适用于板厚1.6 mm

    规格:

  • IEEE 1101.1/11
  • IEC 60297-3-101
  • 材料和表面处理:

    铝,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化

    手柄:

    梯形,类型1

    组件:

    螺钉固定 - 前部侧面

    EMC屏蔽:

    屏蔽(织物垫片)

    标准:

    VME

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
 
产品目录号 厚度mm 高度U 宽度HP
产品目录号 厚度mm 高度U 宽度HP
2.5 3 4
2.5 3 6
2.5 3 8
2.5 3 10
2.5 3 12
2.5 6 4
2.5 6 6
2.5 6 8
2.5 6 10
2.5 6 12