面板套件,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化,屏蔽(导电布),前部或后部IO装配,IEL手柄

用于 Schroff - Asia Pacific 中 面板套件,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化,屏蔽(导电布),前部或后部IO装配,IEL手柄 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 前面板,屏蔽
  • 设计用于安装微动开关
  • 适用于高达700 N的助插拔力(每对)
  • 符合IEEE 1101.10和IEC 60297-3-102标准
  • 可按照IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10标准编码

    规格:

  • IEC 60297-3-103
  • IEC 60297-3-102
  • IEEE 1101.10
  • IEEE 1101.1/11
  • 材料和表面处理:

    铝,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化

    产品系列:

    面板套件

    手柄:

    IEL

    组件:

  • 螺钉固定 - 前部侧面
  • 螺钉固定 - 后部IO
  • EMC屏蔽:

    屏蔽(织物垫片)

    标准:

    CompactPCI, CompactPCI Serial, VME64x, VXS, VPX

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
 
产品目录号 数量 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP
产品目录号 数量 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP
包装 1套/包 261.8 2.5 6 4
- 261.8 2.5 6 6
- 261.8 2.5 6 8
- 261.8 2.5 6 10
- 261.8 2.5 6 12