用于欧标板卡的盖板

用于 Schroff - Asia Pacific 中 用于欧标板卡的盖板 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 焊接侧的机械保护
  • 适用于100 x 160 mm欧标板卡

    机械:

    PCB盖和PCB盒

    备注:

    PCB盖板的材料符合UL认证。测试是在材料厚度1.5 mm的条件下进行的。

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    盖板

    标准包装数量 (SPQ):

    请注意,货物可能以标准包装数量(例如5件、10件、50件等)发货。不同的订购数量(例如2件)可能以下一级标准包装数量发货。

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

 
产品目录号 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 颜色 材料 其他
产品目录号 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 颜色 材料 其他
1件 (SPQ 10) 10 黑色 LCP,UL 94 V-0 PCB保护膜(厚0.9 mm),用于欧标板卡(100 x 160 mm),PBT,黑色,最大工作温度(不变形)55 °C
1件 (SPQ 10) 10 白色 LCP,UL 94 V-0 PCB保护膜(后0.9 mm),与FR4 PCB的热膨胀系数类似;用于欧标板卡(100 x 160 mm),LCP,UL 94 V-0,最大工作温度(不变形)85 °C
1件 (SPQ 10) 10 黑色 PP,UL 94 V-0 用于双欧标板卡的PCB保护膜(233.35 x 160 mm),PP,UL 94 V-0,黑色