手柄,静态梯形,黑色

用于 Schroff - Asia Pacific 中 手柄,静态梯形,黑色 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 带单独的标签
  • 手柄从侧面关闭
  • 标签:铝,1.5 mm
  • 阳极氧化,切割边缘平整
  • 手柄:PPE,UL 94 V-1
  • 请单独订购卡扣
  • 要求数量:3 U为1个手柄,6 U为2手柄

    备注:

    不可与固定夹(21101-239)结合使用

    规格:

    IEC 60297-3-101

    手柄:

    梯形,静态

    类型:

    单独部件

    标准:

    VME

    单个部件类型:

    手柄

    标准包装数量 (SPQ):

    请注意,货物可能以标准包装数量(例如5件、10件、50件等)发货。不同的订购数量(例如2件)可能以下一级标准包装数量发货。

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width HP
 
产品目录号 宽度HP 宽度mm 材料 表面处理 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货
产品目录号 宽度HP 宽度mm 材料 表面处理 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货
3 13.8 塑料手柄,UL 94,V-1 黑色 1件 (SPQ 5) 5
4 5.0 塑料手柄,UL 94,V-1 黑色 1件 (SPQ 5) 5
5 5.0 塑料手柄,UL 94,V-1 黑色 1件 (SPQ 5) 5
6 5.0 塑料手柄,UL 94,V-1 黑色 1件 (SPQ 5) 5
7 5.0 塑料手柄,UL 94,V-1 黑色 1件 (SPQ 5) 5
8 39.2 塑料手柄,UL 94,V-1 黑色 1件 (SPQ 5) 5
9 5.0 塑料手柄,UL 94,V-1 黑色 1件 (SPQ 5) 5
10 5.0 塑料手柄,UL 94,V-1 黑色 1件 (SPQ 5) 5
12 5.0 塑料手柄,UL 94,V-1 黑色 1件 (SPQ 5) 5
14 5.0 塑料手柄,UL 94,V-1 黑色 1件 (SPQ 5) 5
21 5.0 塑料手柄,UL 94,V-1 黑色 1件 (SPQ 5) 5
28 140.8 塑料手柄,UL 94,V-1 黑色 1件 (SPQ 5) 5
40 5.0 塑料手柄,UL 94,V-1 黑色 1件 (SPQ 5) 5
42 5.0 塑料手柄,UL 94,V-1 黑色 1件 (SPQ 5) 5
61 308.5 塑料手柄,UL 94,V-1 黑色 1件 (SPQ 5) 5