手柄,静态梯形,灰色

用于 Schroff - Asia Pacific 中 手柄,静态梯形,灰色 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 要求数量:3 U为1个手柄,6 U为2手柄
  • 手柄从侧面关闭
  • 标签:铝,1.5 mm
  • 阳极氧化,切割边缘平整
  • 带单独的标签
  • 请单独订购卡扣
  • 手柄:PPE,UL 94 V-1

    规格:

    IEC 60297-3-101

    手柄:

    梯形,静态

    类型:

    单独部件

    标准:

    VME

    单个部件类型:

    手柄

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width HP
 
产品目录号 宽度mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 材料 表面处理 宽度HP
产品目录号 宽度mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 材料 表面处理 宽度HP
13.8 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 3
18.9 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 4
24.0 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 5
29.0 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 6
34.1 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 7
201.8 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 40
308.5 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 61
39.2 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 8
44.3 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 9
49.4 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 10
59.6 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 12
69.7 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 14
105.2 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 21
140.8 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 28
212.0 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 42