手柄,助插拔,类型IEL,黑色,板卡固定偏差0.1''

用于 Schroff - Asia Pacific 中 手柄,助插拔,类型IEL,黑色,板卡固定偏差0.1'' 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 米字槽防松脱螺钉,M2.5 x 12.3,钢,镀镍
  • 带锁定装置
  • 手柄/键UL 94 V-0
  • 带用于导向条的集成导向销
  • 适用于高达700 N的助插拔力(每对)
  • Torx盘头螺钉,M2.5 x 7,钢,镀镍
  • 可按照IEEE 1101.10和IEC 60297-3-103标准编码
  • 压铸锌块,镀镍
  • 0.1''偏差用于带SMD Plus的PSU
  • 适用于安装微动开关
  • 符合IEEE 1101.10和IEC 60297-3-102标准

    规格:

  • IEEE 1101.10
  • IEC 60297-3-103
  • IEC 60297-3-102
  • 手柄:

    IEL

    类型:

    单独部件

    标准:

  • VME64x
  • CompactPCI
  • 单个部件类型:

    手柄

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Quantity
Version
 
产品目录号 数量 材料 表面处理 配置
产品目录号 数量 材料 表面处理 配置
包装 10件/包 塑料手柄,金属件压铸锌,UL 94 V-0 手柄:黑色,RAL 9005 键:淡灰色,RAL 7035 3U底部前部 / 6U底部前部
包装 10件/包 塑料手柄,金属件压铸锌,UL 94 V-0 手柄:黑色,RAL 9005 键:淡灰色,RAL 7035 6U顶部前部
包装 100件/包 塑料手柄,金属件压铸锌,UL 94 V-0 手柄:黑色, RAL 9005 键:淡灰色,RAL 7035 3U底部前部 / 6U底部前部
包装 100件/包 塑料手柄,金属件压铸锌,UL 94 V-0 手柄:黑色,RAL 9005 键:淡灰色,RAL 7035 6U顶部前部