前面板,可屏蔽(织物),前部装配,用于IEL、IET或类型2梯形手柄

用于 Schroff - Asia Pacific 中 前面板,可屏蔽(织物),前部装配,用于IEL、IET或类型2梯形手柄 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 前面板,3 U,用于前部安装
  • 铝型材,2.5 mm,前部阳极氧化,后部导电
  • U型,可使用织物EMC垫片屏蔽
  • 适用于IEL/IET/梯形类型2手柄
  • 制造过程不同导致4到12 HP和14到16 HP之间的表面构造不同
  • 按入不锈钢导向销

    产品系列:

    面板套件

    备注:

    请单独订购EMC型材密封

    规格:

  • IEC 60297-3-102
  • IEEE 1101.10
  • IEC 60297-3-103
  • IEEE 1101.1/11
  • 材料和表面处理:

    铝,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化

    手柄:

  • IEL
  • IET
  • 梯形,类型2
  • 组件:

    螺钉固定 - 前部侧面

    EMC屏蔽:

    可屏蔽(织物垫片)

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    前面板

    标准包装数量 (SPQ):

    请注意,货物可能以标准包装数量(例如5件、10件、50件等)发货。不同的订购数量(例如2件)可能以下一级标准包装数量发货。

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width HP
 
产品目录号 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 宽度b mm 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP
产品目录号 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 宽度b mm 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP
1件 (SPQ 5) 5 19.98 128.4 2.5 3 4
1件 (SPQ 5) 5 25.06 128.4 2.5 3 5
1件 (SPQ 5) 5 30.14 128.4 2.5 3 6
1件 (SPQ 5) 5 35.22 128.4 2.5 3 7
1件 (SPQ 5) 5 40.3 128.4 2.5 3 8
1件 (SPQ 5) 5 50.46 128.4 2.5 3 10
1件 (SPQ 5) 5 60.64 128.4 2.5 3 12