前面板,可屏蔽(织物),前部或后部IO装配,用于IEL、IET或类型2梯形手柄

用于 Schroff - Asia Pacific 中 前面板,可屏蔽(织物),前部或后部IO装配,用于IEL、IET或类型2梯形手柄 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 用于前部安装
  • U型,可使用织物EMC垫片屏蔽
  • 用于前部安装,PCB固定偏差0.1''
  • 用于后部I/O安装
  • 前面板,6 U
  • 铝型材,2.5 mm,前部阳极氧化,后部导电
  • 适用于IEL/IET/梯形类型2手柄
  • 制造过程不同导致4到12 HP和14到16 HP之间的表面_x001D__x001D__x001D__x001D__x001D__x001D__x001D__x001D__x001D__x001D__x001D__x001D__x001D__x001D__x001D_结构不同

    产品系列:

    面板套件

    备注:

    请单独订购EMC型材密封

    规格:

  • IEEE 1101.1/11
  • IEC 60297-3-103
  • IEC 60297-3-102
  • IEEE 1101.10
  • 材料和表面处理:

    铝,前部阳极氧化,后部钝化

    手柄:

  • IEL
  • IET
  • 梯形,类型2
  • 组件:

  • 螺钉固定 - 前部侧面
  • 螺钉固定 - 后部IO
  • EMC屏蔽:

    可屏蔽(织物垫片)

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    前面板

    标准包装数量 (SPQ):

    请注意,货物可能以标准包装数量(例如5件、10件、50件等)发货。不同的订购数量(例如2件)可能以下一级标准包装数量发货。

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width HP
 
产品目录号 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 宽度b mm 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP
产品目录号 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 宽度b mm 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP
1件 (SPQ 5) 5 45.38 261.8 2.5 6 9
1件 (SPQ 5) 5 55.54 261.8 2.5 6 11
1件 (SPQ 5) 5 70.78 261.8 2.5 6 14
1件 (SPQ 5) 5 80.94 261.8 2.5 6 16