60603 (DIN 41612)连接器,G型

用于 Schroff - Asia Pacific 中 60603 (DIN 41612)连接器,G型 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 要求符合EN 60603 (DIN 41642)标准的2级

    说明:

    连接器

    产品系列:

    PCB附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Type
 
产品目录号 数量 触点数 行分配 其他 连接器
产品目录号 数量 触点数 行分配 其他 连接器
1件 64 z, b, d, f 公连接器 焊接销,长2.9 mm,0.6 mm x 0.6 mm;弯式
1件 64 z, b, d, f 母连接器 绕线销,长22 mm,1 mm x 1 mm;直式