60603 (DIN 41612)连接器,C型

用于 Schroff - Asia Pacific 中 60603 (DIN 41612)连接器,C型 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 要求符合EN 60603 (DIN 41642)标准的2级

    备注:

    要求符合EN 60603 (DIN 41642)标准的2级

    说明:

    连接器

    产品系列:

    PCB附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

 
产品目录号 数量 触点数 行分配 其他 连接器
产品目录号 数量 触点数 行分配 其他 连接器
1件 32 a, c 公连接器 焊接销,长3 mm,0.6 mm x 0.6 mm;弯式
1件 64 a, c 公连接器 焊接销,长3 mm,0.6 mm x 0.6 mm;弯式
1件 96 a, b, c 公连接器 焊接销,长3 mm,0.6 mm x 0.6 mm;弯式
1件 32 a, c 母连接器 绕线销,长13 mm,0.6 mm x 0.6 mm,直式
1件 64 a, c 母连接器 绕线销,长13 mm,0.6 mm x 0.6 mm,直式
1件 96 a, b, c 母连接器 绕线销,长13 mm,0.6 mm x 0.6 mm,直式
1件 64 a, c 母连接器 焊接销,长2.5 mm,Ø 0.6 mm,直式
1件 96 a, b, c 母连接器 焊接销,长2.5 mm,Ø 0.6 mm,直式
1件 64 a, c 焊接销,长4 mm,Ø 0.6 mm,直式
1件 96 a, b, c 焊接销,长4 mm,Ø 0.6 mm,直式