关闭
印刷电路板手柄
技术数据
数量 | 包装 10件/包 |
颜色 | 红色 |
材料 | PBT, UL 94 V-0 |
项目 | 1 |
说明 | PCB手柄C |
说明 | PBT,UL 94 V-0,红色,助插拔功能,连接至板卡锁定件(或槽1),直接安装在前面板后面(上方和下方),最小距离3 HP |
Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.
数量 | 包装 10件/包 |
颜色 | 红色 |
材料 | PBT, UL 94 V-0 |
项目 | 1 |
说明 | PCB手柄C |
说明 | PBT,UL 94 V-0,红色,助插拔功能,连接至板卡锁定件(或槽1),直接安装在前面板后面(上方和下方),最小距离3 HP |
商品 | 数量 | 说明 |
---|---|---|
1 | 10 | PCB助插手柄,PBT,UL 94 V-0,红色 |
商品 | |||
---|---|---|---|
![]() |
标签条,1个,(438件) | 60817-228 |
[{"catentry_id" : 3074457345616986225}]
添加商品到项目列表
![]() |