PCB固定座C

用于 Schroff - Asia Pacific 中 PCB固定座C 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
产品目录号: 24560-377
返回产品
  • 可应用在顶部和底部水平轨道
  • 也可在无PCB手柄的情况下使用
  • 也可用于槽1
  • 用于将PCB固定至插箱或19''机箱
  • 用于EuropacPRO、MultipacPRO、RatiopacPRO、PropacPRO和CompacPRO
  • 用于固定PCB

    说明:

    Board locking for PCBs without front panel; for accessory type guide rails

    备注:

  • 请单独订购PCB助插手柄
  • 仅可与附件型导轨一起使用
  • 使用3 HP PCB固定座时的最小导轨间距
  • 不适用于propac、compac或inpac机箱
  • 类型:

    单独部件

    说明:

    导轨 & 附件

    产品系列:

  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • EuropacPRO
  • PCB附件
  • 单个部件类型:

    导轨 & 附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

* 国家 / 地区:
获取定价和供货情况 获取定价和供货情况

技术数据

数量 包装 10件/包
颜色 红色
材料 PBT,UL 94 V-0
说明 PCB固定座C

交付包括:

商品 数量 说明
1 10 PCB固定座,PBT,UL 94 V-0

附件

商品
Thmbnail Image Guide rails type, one-piece, "accessory" type Guide rails type, one-piece, "accessory" type
添加商品到项目列表 add item to project list