母排

用于 Schroff - Asia Pacific 中 母排 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 印刷电路板和背板的配电
  • 干扰抑制,提高刚度
  • 故障排除

    备注:

    根据要求可提供特殊版本

    标准包装数量 (SPQ):

    请注意,货物可能以标准包装数量(例如5件、10件、50件等)发货。不同的订购数量(例如2件)可能以下一级标准包装数量发货。

    说明:

    母排

    产品系列:

    PCB附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width HP
Length mm
 
产品目录号 A mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 长度L mm 宽度B (HP)
产品目录号 A mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 长度L mm 宽度B (HP)
213.36 1件 (SPQ 10) 10 220.3 3
335.28 1件 (SPQ 10) 10 342.3 3
203.2 1件 (SPQ 10) 10 210.2 4
325.12 1件 (SPQ 10) 10 332.1 4
203.2 1件 (SPQ 10) 10 210.2 5
330.2 1件 (SPQ 10) 10 337.2 5