PCB支架

用于 Schroff - Asia Pacific 中 PCB支架 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 用于将PCB固定至前面板

    机械:

    PCB盖和PCB盒

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Material
 
产品目录号 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 材料 项目 3 U所需数量 6 U所需数量 颜色 说明
产品目录号 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 材料 项目 3 U所需数量 6 U所需数量 颜色 说明
1件 (SPQ 10) 10 镀锌钢 13e 1 2 - -
1件 (SPQ 10) 10 PBT,UL 94 V-0 13 1 2 红色 -
1件 (SPQ 10) 10 压铸锌 13c 2 4 - PCB固定块,压铸锌,带M2.5螺纹,用于面板和PCB固定
1件 (SPQ 10) 10 PBT,UL 94 V-0 13b 2 4 灰色 PCB固定块,塑料,PBT,UL 94 V-0,灰色,带用于六角螺母M2.5的凹口,用于固定面板
1件 (SPQ 10) 10 压铸锌 13d 2 4 - -
1件 (SPQ 10) 10 PBT,UL 94 V-0 13a 1 2 灰色 -