双LED,长型,Ø 3.2 mm,安装面1

用于 Schroff - Asia Pacific 中 双LED,长型,Ø 3.2 mm,安装面1 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放

    备注:

  • 要求前面板孔Ø 4 mm
  • 连接接触针脚尺寸:0.63 × 0.63 mm
  • 采用标准包装数量发货。定价基于单个部件
  • 类型:

    LED

    标准包装数量 (SPQ):

    请注意,货物可能以标准包装数量(例如5件、10件、50件等)发货。不同的订购数量(例如2件)可能以下一级标准包装数量发货。

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Color
Configuration
Current
 
产品目录号 颜色 配置 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货
产品目录号 颜色 配置 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货
红色/红色 (Y/Z) 安装面1 1件 (SPQ 10) 10
绿色/绿色 (Y/Z) 安装面1 1件 (SPQ 10) 10
黄色/黄色 (Y/Z) 安装面1 1件 (SPQ 10) 10