MultipacPRO,19''完整机箱,铝,带开孔顶盖和底板

用于 Schroff - Asia Pacific 中 MultipacPRO,19''完整机箱,铝,带开孔顶盖和底板 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 可拆除的后面板,加工方便
  • 铝结构
  • IP 20,符合IEC 60529标准
  • 作为节省空间的扁平包装提供
  • 可提供开孔、不同表面处理或尺寸等定制选项
  • 内部和外部尺寸符合以下标准:IEC 60297-3-100,-105
  • EMC屏蔽:无屏蔽材料时,2GHz时约20dB(A),。前面板和机箱之间有不锈钢垫片时,1GHz时>40dB(A)

    材料:

    冷却:

    开孔

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Depth mm
 
产品目录号 深度mm 数量 材料 适用机箱高度 [U] 高度U 宽度HP
产品目录号 深度mm 数量 材料 适用机箱高度 [U] 高度U 宽度HP
220.0 1件 1 1 84
280.0 1件 1 1 84
280.0 1件 2 2 84
340.0 1件 2 2 84
280.0 1件 3 3 84
340.0 1件 3 3 84
400.0 1件 3 3 84
340.0 1件 4 4 84
400.0 1件 4 4 84
460.0 1件 4 4 84
460.0 1件 5 5 84