MultipacPRO,19''完整机箱,钢,带普通顶盖和底板

用于 Schroff - Asia Pacific 中 MultipacPRO,19''完整机箱,钢,带普通顶盖和底板 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • IP 20,符合IEC 60529标准
  • 可提供开孔、不同表面处理或尺寸等定制选项
  • 钢(铝锌合金涂层),带铝型材前面板
  • 可拆除的后面板,加工方便
  • EMC屏蔽:无屏蔽材料时,2GHz时约20dB(A),。前面板和机箱之间有不锈钢垫片时,1GHz时>40dB(A)
  • 内部和外部尺寸符合以下标准:IEC 60297-3-100,-105

    备注:

  • 根据要求可提供带钢制前面板(比萨盒)的其他版本
  • 不可使用伸缩式滑轨
  • 无特殊的EMC版本
  • 不可使用标准的内部安装套件
  • 材料:

    冷却:

    未开孔

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Depth mm
 
产品目录号 深度mm h mm 适用机箱高度 [U] 高度U 宽度HP
产品目录号 深度mm h mm 适用机箱高度 [U] 高度U 宽度HP
220.0 43.7 1 1 84
280.0 43.7 1 1 84
340.0 43.7 1 1 84
280.0 88.1 2 2 84
340.0 88.1 2 2 84