MicroTCA.4系统,7 / 9 U,84 HP,可安装12个Double full-size AdvancedMC模块

用于 Schroff - Asia Pacific 中 MicroTCA.4系统,7 / 9 U,84 HP,可安装12个Double full-size AdvancedMC模块 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 符合PICMG MTCA.4 R1.0规范
  • 用于12个双全长AdvancedMC模块、2个单全长MCH和4/2个单全长电源模块的84 HP系统
  • 6个用于双全长RTM的后部转接模块插槽
  • 1个用于JTAG开关模块 (JSM) 的单全长插槽
  • 带双星型拓扑结构的背板
  • 可通过MCH分别调节前部和后部区域的可选风扇转速
  • 2个带冷却装置管理器 (CU EMMC) 的热插拔风扇模块
  • 可从前部更改的空气过滤器

    规格:

    MicroTCA.4

    尺寸规格:

    19"宽

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Backplane Type
 
产品目录号 深度mm 槽数 传输率 高度U 宽度HP 气流 拓扑学 [GbE]
产品目录号 深度mm 槽数 传输率 高度U 宽度HP 气流 拓扑学 [GbE]
373.0 12 40 Gbps 7 84 底部到顶部 CMS背板拓扑结构
373.0 12 40 Gbps 7 84 底部到顶部 MicroTCA.4背板拓扑结构
373.0 12 40 Gbps 9 84 前部到后部 CMS背板拓扑结构
373.0 12 40 Gbps 9 84 前部到后部 MicroTCA.4背板拓扑结构