MicroTCA.0系统,1 U,可安装6个Single Full-Size AdvancedMC模块 (MTCA.0,Scope)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 MicroTCA.0系统,1 U,可安装6个Single Full-Size AdvancedMC模块 (MTCA.0,Scope) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • AC主电源输入 (100 ...240 VAC)(位于机箱后部),内置400 W PSU,背板上的电源管理 (PM EMMC)
  • 符合PICMG MTCA.0 R1.0规范
  • 带冷却装置管理器(CU EMMC)的热插拔风扇模块,气流从右侧到左侧
  • 1 U,19''插箱系统,用于6个单中长AdvancedMC模块、1个单全长MCH
  • 空气过滤器,可从前部更换
  • 2个符合MTCA.0和Scope的不同背板拓扑结构(参见背板拓扑结构)

    说明:

    MicroTCA.0系统1 U,用于6个单中长AdvancedMC模块

    尺寸规格:

    19"宽

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Type
 
产品目录号 拓扑学 [GbE] 深度mm 高度 mm 槽数 说明 传输率 高度U 宽度HP
产品目录号 拓扑学 [GbE] 深度mm 高度 mm 槽数 说明 传输率 高度U 宽度HP
MicroTCA.0 301.0 44.45 6 MicroTCA.0系统1 U,适用于6个single mid-size AdvancedMC模块 (Scope) 40 Gbps 1 84
MicroTCA.0 301.0 44.45 6 MicroTCA.0系统1 U,适用于6个single mid-size AdvancedMC模块 (MTCA.0) 40 Gbps 1 84