AMC 载板结构套件,带助拔器,符合PICMG AMC.0 R2.0 规范

用于 Schroff - Asia Pacific 中 AMC 载板结构套件,带助拔器,符合PICMG AMC.0 R2.0 规范 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 符合AdvancedMC标准的模块
  • 用于安装在MicroTCA机箱或AdvancedMC载板(例如传统、圆角和混合型载板)

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height mm
Width HP
Material
 
产品目录号 宽度HP 高度 mm h mm 材料 说明 说明
产品目录号 宽度HP 高度 mm h mm 材料 说明 说明
3 73.8 60.8 不锈钢 Single compact,3 HP Single compact
4 73.8 60.8 不锈钢 single mid-size,4 HP single mid-size
6 73.8 60.8 不锈钢 Single full-size,6 HP Single full-size
3 148.8 135.8 不锈钢 Double compact, 3 HP Double compact
4 148.8 135.8 不锈钢 Double mid-size,4 HP Double mid-size
6 148.8 135.8 不锈钢 Double full-size,6 HP Double full-size
3 73.8 60.8 Single compact,3 HP Single compact
4 73.8 60.8 single mid-size,4 HP single mid-size
6 73.8 60.8 Single full-size,6 HP Single full-size
3 148.8 135.8 Double compact, 3 HP Double compact
4 148.8 135.8 Double mid-size,4 HP Double mid-size
6 148.8 135.8 Double full-size,6 HP Double full-size