AMC 载板结构套件,带加固型助拔器,符合PICMG AMC.0 R2.0 规范

用于 Schroff - Asia Pacific 中 AMC 载板结构套件,带加固型助拔器,符合PICMG AMC.0 R2.0 规范 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 套件,屏蔽

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height mm
Width HP
Width mm
 
产品目录号 高度 mm h mm 材料 h1 说明 宽度HP
产品目录号 高度 mm h mm 材料 h1 说明 宽度HP
95.0 73.8 不锈钢 60.8 Single compact,3 HP 3
95.0 73.8 不锈钢 60.8 single mid-size,4 HP 4
95.0 73.8 不锈钢 60.8 Single full-size,6 HP 6
170.0 148.8 不锈钢 135.8 Double compact, 3 HP 3
170.0 148.8 不锈钢 135.8 Double mid-size,4 HP 4
170.0 148.8 不锈钢 135.8 Double full-size,6 HP 6
- - - - 作为单独部件使用螺钉锁定 -