AMC 空模块,带助拔器

用于 Schroff - Asia Pacific 中 AMC 空模块,带助拔器 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 用于传统、圆角和混合型载板的填充面板
  • 屏蔽

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Material
 
产品目录号 h mm 材料 说明 宽度HP
产品目录号 h mm 材料 说明 宽度HP
60.8 Single compact,3 HP 3
60.8 不锈钢 Single compact,3 HP 3
60.8 single mid-size,4 HP 4
60.8 不锈钢 single mid-size,4 HP 4
60.8 Single full-size,6 HP 6
60.8 不锈钢 Single full-size,6 HP 6
135.8 Double compact, 3 HP 3
135.8 Double mid-size,4 HP 4
122.4 不锈钢 Double mid-size,4 HP 4
135.8 Double full-size,6 HP 6
122.4 不锈钢 Double full-size,6 HP 6