现场可更换模块(FRU),空气过滤器和风扇盘

用于 Schroff - Asia Pacific 中 现场可更换模块(FRU),空气过滤器和风扇盘 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Version
 
产品目录号 说明 说明
产品目录号 说明 说明
风扇模块 适用于1 U MicroTCA.0系统(11850-024和11850-025)
风扇模块 适用于3 U MicroTCA.0系统(11850-011)
风扇模块 适用于5 U MicroTCA.4立方系统(11850‐021)
风扇模块 适用于5 U MicroTCA.1立方系统(11850‐020)
风扇模块 适适用于9 U MicroTCA.4 19''系统(11890-035)
风扇模块 适用于9 U MicroTCA.4 19''系统(11850-026)
空气滤网 适用于1 U MicroTCA.0系统(11850‐017)
空气滤网 用于3 U MicroTCA.0系统(11850‐003)
空气滤网 适用于5 U MicroTCA.1立方系统(11850‐020)
空气滤网 适用于5 U MicroTCA.4 cube系统(11850‐021)
空气滤网 适用于9 U MicroTCA.4 19''系统(11890‐035)
空气滤网 适用于9 U MicroTCA.4 19''系统(11850-026)