导轨,分隔套件,微动开关

用于 Schroff - Asia Pacific 中 导轨,分隔套件,微动开关 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Color
Quantity
 
产品目录号 说明
产品目录号 说明
底部导轨,红色;适用于AdvancedMC功能模块
底部导轨,红色;适用于AdvancedMC功能模块
底部导轨,黄色;适用于电源
底部导轨,黄色;适用于电源
底部导轨,灰色;适用于6 HP宽的MicroTCA载板集线器(名称1),安装于右手端
底部导轨,灰色;适用于6 HP宽的MicroTCA载板集线器(名称1),安装于右手端
顶部导轨,绿色,带ESD夹;适用于所有模块
顶部导轨,绿色,带ESD夹;适用于所有模块
底部导轨,灰色;适用于6 HP宽的MicroTCA载板集线器(名称3),安装于左手端
用于AdvancedMC模块的微动开关
用于上下安装2个single AdvancedMC模块的分接套件