前面板,带助拔器,符合PICMG AMC.0 R

用于 Schroff - Asia Pacific 中 前面板,带助拔器,符合PICMG AMC.0 R 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 用于拉手机构的前面板(带用于光管的开孔)

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Material
 
产品目录号 h mm 材料 说明 宽度HP
产品目录号 h mm 材料 说明 宽度HP
60.8 不锈钢 Single compact,3 HP 3
60.8 不锈钢 single mid-size,4 HP 4
60.8 不锈钢 Single full-size,6 HP 6
135.8 不锈钢 Double compact, 3 HP 3
135.8 不锈钢 Double mid-size,4 HP 4
135.8 不锈钢 Double full-size,6 HP 6
60.8 single mid-size,4 HP 4
135.8 Double mid-size,4 HP 4
60.8 Single full-size,6 HP 6
135.8 Double full-size,6 HP 6
60.8 Single compact,3 HP 3
135.8 Double compact, 3 HP 3