VARISTAR 网络机柜,Plus版- 并排机柜, 单机柜

用于 Schroff - Asia Pacific 中 VARISTAR 网络机柜,Plus版- 并排机柜, 单机柜 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 防护等级IP 20
  • 带2个19''角轨和底座/基座的接线机柜
  • 静态承重能力最高达400 kg(轻型)

    产品系列:

    Varistar

    防护等级:

    IP 20或NEMA 1

    屏蔽:

    门/后板:

    玻璃前门和普通后门

    类型:

    网络机柜

    负载:

    400 kg/ 880 Ib(静态)

    材料:

    钢制框架和钢制外覆件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Width mm
Depth mm
Type
 
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 深度D mm 版本 高度U
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 深度D mm 版本 高度U
600.0 1200.0 600.0 600.0 单机柜 24
800.0 1200.0 600.0 800.0 单机柜 24
900.0 1200.0 600.0 900.0 单机柜 24
1000.0 1200.0 600.0 1000.0 单机柜 24
600.0 1200.0 800.0 600.0 单机柜 24
800.0 1200.0 800.0 800.0 单机柜 24
900.0 1200.0 800.0 900.0 单机柜 24
1000.0 1200.0 800.0 1000.0 单机柜 24
600.0 2000.0 600.0 600.0 单机柜 42
800.0 2000.0 600.0 800.0 单机柜 42
900.0 2000.0 600.0 900.0 单机柜 42
1000.0 2000.0 600.0 1000.0 单机柜 42
600.0 2000.0 800.0 600.0 单机柜 42
800.0 2000.0 800.0 800.0 单机柜 42
900.0 2000.0 800.0 900.0 单机柜 42
1000.0 2000.0 800.0 1000.0 单机柜 42
600.0 2200.0 600.0 600.0 单机柜 47
800.0 2200.0 600.0 800.0 单机柜 47
900.0 2200.0 600.0 900.0 单机柜 47
1000.0 2200.0 600.0 1000.0 单机柜 47
600.0 2200.0 800.0 600.0 单机柜 47
800.0 2200.0 800.0 800.0 单机柜 47
900.0 2200.0 800.0 900.0 单机柜 47
1000.0 2200.0 800.0 1000.0 单机柜 47
600.0 1200.0 600.0 600.0 并排机柜 24
800.0 1200.0 600.0 800.0 并排机柜 24
900.0 1200.0 600.0 900.0 并排机柜 24
1000.0 1200.0 600.0 1000.0 并排机柜 24
600.0 1200.0 800.0 600.0 并排机柜 24
800.0 1200.0 800.0 800.0 并排机柜 24
900.0 1200.0 800.0 900.0 并排机柜 24
1000.0 1200.0 800.0 1000.0 并排机柜 24
600.0 2000.0 600.0 600.0 并排机柜 42
800.0 2000.0 600.0 800.0 并排机柜 42
900.0 2000.0 600.0 900.0 并排机柜 42
1000.0 2000.0 600.0 1000.0 并排机柜 42
600.0 2000.0 800.0 600.0 并排机柜 42
800.0 2000.0 800.0 800.0 并排机柜 42
900.0 2000.0 800.0 900.0 并排机柜 42
1000.0 2000.0 800.0 1000.0 并排机柜 42
600.0 2200.0 600.0 600.0 并排机柜 47
800.0 2200.0 600.0 800.0 并排机柜 47
900.0 2200.0 600.0 900.0 并排机柜 47
1000.0 2200.0 600.0 1000.0 并排机柜 47
600.0 2200.0 800.0 600.0 并排机柜 47
800.0 2200.0 800.0 800.0 并排机柜 47
900.0 2200.0 800.0 900.0 并排机柜 47
1000.0 2200.0 800.0 1000.0 并排机柜 47