Varistar 服务器机柜,1600 kg,并排机柜, RAL 9003

用于 Schroff - Asia Pacific 中 Varistar 服务器机柜,1600 kg,并排机柜, RAL 9003 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 防护等级IP 20
  • 静态承重能力最高达1600 kg
  • 服务器机柜,带网孔门,通风率78 %
  • 可安装不同的服务器

    产品系列:

    Varistar

    防护等级:

    IP 20或NEMA 1

    屏蔽:

    门/后板:

    网孔前门和后门

    类型:

    服务器机柜

    负载:

    1600 kg/ 3500 lb(静态)

    材料:

    钢制框架和钢制外覆件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Depth mm
Width mm
 
产品目录号 高度U 高度 mm 宽度mm 深度mm 版本
产品目录号 高度U 高度 mm 宽度mm 深度mm 版本
42 2000.0 600.0 1000.0 并排机柜
42 2000.0 600.0 1200.0 并排机柜
42 2000.0 800.0 1000.0 并排机柜
42 2000.0 800.0 1200.0 并排机柜
47 2200.0 600.0 1000.0 并排机柜
47 2200.0 600.0 1200.0 并排机柜
47 2200.0 800.0 1000.0 并排机柜
47 2200.0 800.0 1200.0 并排机柜
52 2450.0 600.0 1000.0 并排机柜
52 2450.0 600.0 1200.0 并排机柜
52 2000.0 800.0 1000.0 并排机柜
52 2450.0 800.0 1200.0 并排机柜