VARISTAR 服务器机柜, 单机柜 RAL 7021, 1600 kg

用于 Schroff - Asia Pacific 中 VARISTAR 服务器机柜, 单机柜 RAL 7021, 1600 kg 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 静态承重能力最高达1600 kg
  • 防护等级IP 20
  • 可安装不同的服务器
  • 服务器机柜,带网孔门,通风率78 %

    产品系列:

    Varistar

    备注:

  • 单柜可以建造与湾和侧壁
  • 侧面板不包括在内,可单独订购
  • 防护等级:

    IP 20或NEMA 1

    屏蔽:

    门/后板:

    网孔前门和后门

    类型:

    服务器机柜

    负载:

    1600 kg/ 3500 lb(静态)

    材料:

    钢制框架和钢制外覆件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Width mm
Depth mm
Type
 
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 版本 高度U
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 版本 高度U
1000.0 2000.0 600.0 并排机柜 42
1200.0 2000.0 600.0 并排机柜 42
1000.0 2000.0 800.0 并排机柜 42
1200.0 2000.0 800.0 并排机柜 42
1000.0 2200.0 600.0 并排机柜 47
1200.0 2200.0 600.0 并排机柜 47
1000.0 2200.0 800.0 并排机柜 47
1200.0 2200.0 800.0 并排机柜 47
1000.0 2450.0 600.0 并排机柜 52
1200.0 2450.0 600.0 并排机柜 52
1000.0 2450.0 800.0 并排机柜 52
1200.0 2450.0 800.0 并排机柜 52