Epcase 19''

用于 Schroff - Asia Pacific 中 Epcase 19'' 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 电缆支撑轨随附,并且可按25 mm增量调节
  • 防护等级IP 20
  • 多功能19''壁挂式机箱,带铰接侧板
  • 19''角轨深度可按25 mm增量调节
  • 可从上方或下方走线;走线口可使用2个毛刷密封,可用于装配风扇

    产品系列:

    Epcase

    防护等级:

    IP 20或NEMA 1

    屏蔽:

    门/后板:

    柜体上的玻璃门

    类型:

    壁挂式机箱

    负载:

    静态承重能力最高达60 kg/130 lb

    材料:

    钢制机柜主体和门

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Depth mm
 
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 深度D mm 材料 表面处理 重量 E mm 高度U
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 深度D mm 材料 表面处理 重量 E mm 高度U
600.0 812.0 600.0 600.0 喷粉 32.0 85.0 16
500.0 962.0 600.0 500.0 喷粉 34.0 85.0 20
600.0 992.0 600.0 600.0 喷粉 38.0 85.0 20
300.0 503.0 600.0 300.0 喷粉 18.0 18.0 9
400.0 487.0 600.0 400.0 喷粉 20.0 18.0 9
500.0 612.0 600.0 500.0 喷粉 25.0 85.0 12
400.0 612.0 600.0 400.0 喷粉 24.0 18.0 12
400.0 812.0 600.0 400.0 喷粉 28.0 18.0 16
500.0 812.0 600.0 500.0 喷粉 30.0 85.0 16