Epcase 10''

用于 Schroff - Asia Pacific 中 Epcase 10'' 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 10''角轨深度可按25 mm增量调节
  • 多功能10''壁挂式机箱,带铰接侧板
  • 可从上方或下方走线;走线口可使用1个毛刷密封

    产品系列:

    Epcase

    防护等级:

    IP 20或NEMA 1

    屏蔽:

    门/后板:

    柜体上的玻璃门

    类型:

    壁挂式机箱

    负载:

    静态承重能力最高达60 kg/130 lb

    材料:

    钢制机柜主体和门

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
 
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 深度D mm 材料 表面处理 重量 高度U
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 深度D mm 材料 表面处理 重量 高度U
280.0 262.0 345.0 280.0 喷粉 5.0 4
280.0 462.0 345.0 280.0 喷粉 10.0 8
280.0 612.0 345.0 280.0 喷粉 23.0 12