Interscale 配置解决方案

从各种解决方案中获得启发。

Interscale Configured Solutions

不必单独查找和采购器件,也不必担心兼容性。 我们的设计工程师已预先选择了一系列组件,这些组件通常应用于小尺寸规格计算机方案,被选择或设计已用于配合 Interscale 机箱。

无论您是为物联网、数字标牌、监控、商业信息终端、机器控制系统、运输或是网络安全设计一 款小 尺寸规格解决方案,Schroff 的 Interscale 均可为您配置一个定制解决方案。

从我们为以下各种标准板卡的配置方案中获得灵感:

Interscale_embedded_NUC

此解决方案符合 SDT.03 Embedded NUC™ 标准,通过风扇套件实现从一侧至另一侧的主动冷却。
Interscale Pi

此 Schroff 机箱经过专门设计,可与 Raspberry Pi 3 和 Pi 2 Model B 兼容。
Interscale for Embedded NUC

此解决方案符合 SDT.03 Embedded NUC™ 标准,通过集成在机箱顶部的 20mm FHC 和散热片实现传导冷却。
Interscale Micro ATX

此解决方案符合 MicroATX 标准,通过两个 80 mm 风扇借助前至后气流实现主动冷却。 机箱中还集成了用于在侧面固定 2 个 HDD 架和一个双插槽 PCI 卡的支架。 通过连接到点亮式电源开关的 1U 300 W ATX 电源供电。
Interscale Mini ITX

此解决方案符合 Mini-ITX 标准,并且配有电源开关面板开孔、用于ATX I/O 支架以及外部电源输入的后面板开孔。
Interscale for ATX

此解决方案符合 ATX 标准,通过两个 80mm 风扇借助前至后气流实现主动冷却。 机箱中还集成了用于在侧面固定 2 个 HDD 架和一个双插槽 PCI 卡的支架。通过连接到点亮式电源开关的 300 W ATX 电源供电。