Inpac,19''机箱

用于 Schroff - Asia Pacific 中 Inpac, 19''机箱 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 接地套件可选
  • RAL 7030粉末涂层完成,其他颜色可利用
  • 用于装配19''部件或使用安装板单独安装
  • 底部三行通风槽,用于进气
  • 铝结构,带压铸前部和后部框架
  • IP 20,符合IEC 60529标准
  • 外部尺寸符合IEC 60297-3-101标准
  • 接地连接器符合以下标准:DIN EN 50178/VDE 0160,DIN EN 60950/VDE 0805 DIN EN 61010-1/VDE 0411 part 1,DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 part 1/A1
  • 可提供开孔、不同表面处理或尺寸等定制选项

    备注:

  • 安装19''部件时的最大安装空间为75 HP
  • 交货范围包括用于安装前面板和后面板的螺钉
  • 覆盖/地板可用其他颜色

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Depth mm
 
产品目录号 高度U 深度D mm 宽度HP h mm h1 h2
产品目录号 高度U 深度D mm 宽度HP h mm h1 h2
2 254.5 84 86.0 57.5 76.2
2 314.5 84 86.0 57.5 76.2
2 374.5 84 86.0 57.5 76.2
3 254.5 84 130.5 102.0 57.15
3 314.5 84 130.5 102.0 57.15
3 374.5 84 130.5 102.0 57.15
3 434.5 84 130.5 102.0 57.15
4 254.5 84 174.5 146.5 101.6
4 314.5 84 174.5 146.5 101.6
4 374.5 84 174.5 146.5 101.6
4 434.5 84 174.5 146.5 101.6
6 374.5 84 263.5 235.4 190.5
6 434.5 84 263.5 235.4 190.5