硬件平台管理 (Pigeon Point)

开放标准
平台
管理解决方案

Hardware Platform Management
logo advanced TCA system Schroff

Schroff的Pigeon Point管理解决方案被全世界很多行业领先的公司用于开放模块平台,如ATCA、MicroTCA和VPX。当用于这些开放平台和对这些标准管理设施进行利用或扩展时,我们的解决方案可以建立一个稳健、节省、合规的管理层。

  • 平台管理

    • • AdvancedTCA托架管理器(例如ShMM-700R)和VPX VITA 46.11机架管理器(ChMM-700R)可以对您的托架或
         机架进行优化的载板
    • • ATCA、MTCA和VPX板及模块管理解决方案可用作包括固件在内的参考设计,可实现您的电路板或模块的集成。




    • ATCA、MicroTCA和VPX ANSI/VITA 46.11-2015的管理架构中定义的用于控制器的解决方案都具有如下特征:

    • • 由管理标准方面的专家撰写和支持。
    • • 兼容性和互操作参考控制器,以多年的互操作测试和在全世界苛刻环境中的集中使用为后盾,
    • • 包含小型化实施,可以快速建立,在客户中有很高的口碑,被认为是更好的。
    • • 全面的文档和一年的技术支持,并可选择多一年的技术支持。