面板,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化,可屏蔽(导电布),螺钉装配

用于 Schroff - Asia Pacific 中 面板,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化,可屏蔽(导电布),螺钉装配 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 表面处理不同,2 ...12 HP和14 ...84 HP
  • U型前面板,坚固性更高
  • 前面板,U型,铝,前部阳极氧化,后部导电
  • 2个压入导向销(不是2和84 HP面板)

    备注:

  • 请单独订购固定材料(螺钉套,防松脱螺钉),请参见下载-安装五金件
  • 14 ...84 HP:多部件U型(带压接型材的前面板)
  • 表面处理不同,2 ...12 HP和14 ...84 HP
  • 2 ...12 HP:单部件U型
  • 请单独订购织物EMC垫片
  • 标准包装数量:2到28 HP:5件,42到84 HP:1件,只能以标准包装数量(SPQ)供货
  • 规格:

  • IEEE 1101.1/10
  • IEC 60297-3-101
  • 材料和表面处理:

    铝,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化

    组件:

    螺钉固定 - 前部侧面

    EMC屏蔽:

    可屏蔽(织物垫片)

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    前面板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
 
产品目录号 高度 mm 数量 b1 mm 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 B mm 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP b2 mm
产品目录号 高度 mm 数量 b1 mm 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 B mm 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP b2 mm
172.9 1件 (SPQ 5) 127.0 5 141.9 128.4 2.5 4 28 -
172.9 1件 198.1 - 213.0 128.4 2.5 4 42 101.6
128.4 1件 198.1 - 213.0 128.4 2.5 4 42 101.6
84.0 1件 (SPQ 5) 411.5 5 426.4 84 2.5 2 84 203.2
128.4 1件 (SPQ 5) - 5 9.8 128.4 2.5 3 2 -
128.4 1件 (SPQ 5) - 5 14.9 128.4 2.5 3 3 -
128.4 1件 (SPQ 5) - 5 20.0 128.4 2.5 3 4 -
128.4 1件 (SPQ 5) - 5 25.0 128.4 2.5 3 5 -
128.4 1件 (SPQ 5) - 5 30.1 128.4 2.5 3 6 -
128.4 1件 (SPQ 5) - 5 35.2 128.4 2.5 3 7 -
128.4 1件 (SPQ 5) 25.4 5 40.3 128.4 2.5 3 8 -
128.4 1件 (SPQ 5) 35.6 5 50.5 128.4 2.5 3 10 -
128.4 1件 (SPQ 5) 45.7 5 60.6 128.4 2.5 3 12 -
128.4 1件 (SPQ 5) 55.9 5 70.8 128.4 2.5 3 14 -
128.4 1件 (SPQ 5) 66.0 5 80.9 128.4 2.5 3 16 -
128.4 1件 (SPQ 5) 91.4 5 106.3 128.4 2.5 3 21 -
128.4 1件 (SPQ 5) 127.0 5 141.9 128.4 2.5 3 28 -
128.4 1件 198.1 - 213.0 128.4 2.5 3 42 101.6
128.4 1件 304.8 - 319.7 128.4 2.5 3 63 157.5
128.4 1件 411.5 - 426.4 128.4 2.5 3 84 203.2
172.9 1件 411.5 - 426.4 172.9 2.5 4 84 203.2
261.8 1件 (SPQ 5) - 5 9.8 261.8 2.5 6 2 -
261.8 1件 (SPQ 5) - 5 20.0 261.8 2.5 6 4 -
261.8 1件 (SPQ 5) - 5 25.0 261.8 2.5 6 5 -
261.8 1件 (SPQ 5) - 5 30.1 261.8 2.5 6 6 -
261.8 1件 (SPQ 5) - 5 35.2 261.8 2.5 6 7 -
261.8 1件 (SPQ 5) 25.4 5 40.3 261.8 2.5 6 8 -
261.8 1件 (SPQ 5) 35.6 5 50.5 261.8 2.5 6 10 -
261.8 1件 (SPQ 5) 45.7 5 60.6 261.8 2.5 6 12 -
261.8 1件 (SPQ 5) 55.9 5 70.8 261.8 2.5 6 14 -
261.8 1件 (SPQ 5) 66.0 5 80.9 261.8 2.5 6 16 -
261.8 1件 (SPQ 5) 91.4 5 106.3 261.8 2.5 6 21 -
261.8 1件 (SPQ 5) 127.0 5 141.9 261.8 2.5 6 28 -
261.8 1件 198.1 - 213.0 261.8 2.5 6 42 101.6
261.8 1件 304.8 - 319.7 261.8 2.5 6 63 157.5
261.8 1件 411.5 - 426.4 261.8 2.5 6 84 208.3
395.1 1件 411.5 - 426.4 395.1 2.5 9 84 203.2