面板,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化,可屏蔽(导电布),底部铰接

用于 Schroff - Asia Pacific 中 面板,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化,可屏蔽(导电布),底部铰接 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 可用宽度不受限制
  • 安装在水平轨道上
  • 前面板可在135°打开角度处拆下铰链(非ratiopacPRO)
  • 屏蔽,带织物EMC垫片的U型前面板
  • 适用于插箱(europacPRO)和机箱(ratiopacPRO,propacPRO,compacPRO)

    备注:

    前面板可在打开位置(> 135°)拆除

    规格:

  • IEC 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/10
  • 材料和表面处理:

    铝,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化

    组件:

    铰接 - 底部

    EMC屏蔽:

    可屏蔽(织物垫片)

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    前面板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
 
产品目录号 高度 mm A mm 数量 B mm 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP C mm D mm
产品目录号 高度 mm A mm 数量 B mm 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP C mm D mm
128.4 141.9 1件 127.0 128.4 2.5 3 28 - -
128.4 213.0 1件 198.1 128.4 2.5 3 42 101.6 86.4
128.4 319.7 1件 304.8 128.4 2.5 3 63 157.5 137.2
128.4 426.4 1件 411.5 128.4 2.5 3 84 208.3 193.0
172.9 213.0 1件 198.1 172.9 2.5 4 42 101.6 86.4
172.9 319.7 1件 304.8 172.9 2.5 4 63 157.5 137.2
172.9 426.4 1件 411.5 172.9 2.5 4 84 208.3 193.0
261.8 141.9 1件 127.0 261.8 2.5 6 28 - -
261.8 213.0 1件 198.1 261.8 2.5 6 42 101.6 86.4
261.8 319.7 1件 304.8 261.8 2.5 6 63 157.5 137.2
261.8 426.4 1件 411.5 261.8 2.5 6 84 208.3 193.0