前面板,阳极氧化,非屏蔽,螺钉装配

用于 Schroff - Asia Pacific 中 前面板,阳极氧化,非屏蔽,螺钉装配 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 铝,阳极氧化
  • 非全宽前面板,铝,2.5 mm

    备注:

    请单独订购固定材料(螺钉套,防松脱螺钉),请参见下载-安装五金件

    规格:

  • IEC 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/10
  • 材料和表面处理:

    铝,阳极氧化

    组件:

    螺钉固定 - 前部侧面

    EMC屏蔽:

    非屏蔽

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    前面板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
 
产品目录号 高度U 高度 mm 宽度HP B mm b1 mm b2 mm 适用机箱高度 [U] 厚度mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货
产品目录号 高度U 高度 mm 宽度HP B mm b1 mm b2 mm 适用机箱高度 [U] 厚度mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货
2 84.0 84 426.4 411.5 203.2 84 2.5 1件 -
3 128.4 2 9.8 - - 128.4 2.5 1件 (SPQ 5) 5
3 128.4 3 14.9 - - 128.4 2.5 1件 (SPQ 5) 5
3 128.4 4 20.0 - - 128.4 2.5 1件 (SPQ 5) 5
3 128.4 5 25.0 - - 128.4 2.5 1件 (SPQ 5) 5
3 128.4 6 30.1 - - 128.4 2.5 1件 (SPQ 5) 5
3 128.4 7 35.2 - - 128.4 2.5 1件 (SPQ 5) 5
3 128.4 8 40.3 - - 128.4 2.5 1件 (SPQ 5) 5
3 128.4 10 50.5 35.6 - 128.4 2.5 1件 (SPQ 5) 5
3 128.4 12 60.6 45.7 - 128.4 2.5 1件 (SPQ 5) 5
3 128.4 14 70.8 55.9 - 128.4 2.5 1件 (SPQ 5) 5
3 128.4 21 106.3 91.4 - 128.4 2.5 1件 (SPQ 5) 5
3 128.4 28 141.9 127.0 - 128.4 2.5 1件 (SPQ 5) 5
3 128.4 42 213.0 198.1 - 128.4 2.5 1件 -
3 128.4 63 319.7 304.8 157.5 128.4 2.5 1件 -
3 128.4 84 426.4 411.5 203.2 128.4 2.5 1件 -
4 172.9 84 426.4 411.5 203.2 - 2.5 1件 -
6 261.8 2 9.8 - - 261.8 2.5 1件 (SPQ 5) 5
6 261.8 4 20.0 - - 261.8 2.5 1件 (SPQ 5) 5
6 261.8 5 25.0 - - 261.8 2.5 1件 (SPQ 5) 5
6 261.8 6 30.1 - - 261.8 2.5 1件 (SPQ 5) 5
6 261.8 8 40.3 - - 261.8 2.5 1件 (SPQ 5) 5
6 261.8 10 50.5 35.6 - 261.8 2.5 1件 (SPQ 5) 5
6 261.8 12 60.6 45.7 - 261.8 2.5 1件 (SPQ 5) 5
6 261.8 14 70.8 55.9 - 261.8 2.5 1件 (SPQ 5) 5
6 261.8 16 80.9 66.0 - 261.8 2.5 1件 (SPQ 5) 5
6 261.8 21 106.3 91.4 - 261.8 2.5 1件 (SPQ 5) 5
6 261.8 28 141.9 127.0 - 261.8 2.5 1件 (SPQ 5) 5
6 261.8 42 213.0 198.1 - 261.8 2.5 1件 -
6 261.8 63 319.7 304.8 157.5 261.8 2.5 1件 -
6 261.8 84 426.4 411.5 203.2 261.8 2.5 1件 -