前面板,阳极氧化,未处理边缘,非屏蔽,底部铰接

用于 Schroff - Asia Pacific 中 前面板,阳极氧化,未处理边缘,非屏蔽,底部铰接 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 非屏蔽
  • 安装在水平轨道上
  • 前面板可在135°打开角度处拆下铰链(非ratiopacPRO)
  • 可用宽度不受限制
  • 适用于插箱(europacPRO)和机箱(ratiopacPRO,propacPRO,compacPRO)

    备注:

    前面板可在打开位置(> 135°)拆除

    规格:

  • IEC 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/10
  • 材料和表面处理:

    铝,阳极氧化,未处理边缘

    组件:

    铰接 - 底部

    EMC屏蔽:

    非屏蔽

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    前面板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
 
产品目录号 高度U 高度 mm 适用机箱高度 [U] 宽度HP A mm B mm 厚度mm 数量 D mm C mm
产品目录号 高度U 高度 mm 适用机箱高度 [U] 宽度HP A mm B mm 厚度mm 数量 D mm C mm
3 128.4 128.4 28 141.9 127.0 2.5 1件 - -
3 128.4 128.4 42 213.0 198.1 2.5 1件 86.4 -
3 128.4 128.4 63 319.7 304.8 2.5 1件 137.2 -
3 128.4 128.4 84 426.4 411.5 2.5 1件 193.0 203.2
4 172.9 172.9 42 213.0 198.1 2.5 1件 86.4 -
4 172.9 172.9 63 319.7 304.8 2.5 1件 137.2 -
4 172.9 172.9 84 426.4 411.5 2.5 1件 193.0 203.2
6 261.75 261.8 42 213.0 198.1 2.5 1件 86.4 -
6 261.75 261.8 63 319.7 304.8 2.5 1件 137.2 -
6 261.75 261.8 84 426.4 411.5 2.5 1件 193.0 203.2