前面板,前部阳极氧化,后部彩虹铬酸盐处理,非屏蔽,带用于同轴连接器的开口

用于 Schroff - Asia Pacific 中 前面板,前部阳极氧化,后部彩虹铬酸盐处理,非屏蔽,带用于同轴连接器的开口 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
产品目录号: 30118-355
返回产品
  • 铝,2.5 mm,前部阳极氧化,后部彩虹绿铬酸盐处理
  • 3 U/4 HP

    备注:

    请单独订购固定材料(螺钉套,防松脱螺钉)

    规格:

  • IEC 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/10
  • 材料和表面处理:

    铝,前部阳极氧化,后部钝化,未处理边缘

    组件:

    螺钉固定 - 前部侧面

    EMC屏蔽:

    非屏蔽

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    前面板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

* 国家 / 地区:
获取定价和供货情况 获取定价和供货情况

技术数据

适用机箱高度 [U] 128.4
高度U 3
高度 mm 128.4
宽度HP 4
厚度mm 2.5
功能 用于同轴连接器
配置 用于四个同轴连接器的开孔
数量 1件

交付包括:

商品 数量 说明
1 1 面板,铝,2.5 mm,前部阳极氧化,后部彩虹绿铬酸盐处理

附件

商品
Thmbnail Image 防松脱螺钉,十字槽/开槽 (M2.5x12.3),镀镍钢,PU 100件 21101-101 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image 防松脱螺钉,滚花长头,用于LD (M2.5x12.3),镀镍黄铜,PU 100件 21101-909 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image 带一字槽的直角回转紧固件,灰色,PU 100件 21101-847 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image 带滚花和一字槽的直角回转紧固件,黑色,PU 100件 21101-850 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image Sleeve, brass nickel-plated, PU 100 pcs 21100-660 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image Sleeve, plastic, grey, PU 100 pcs 21100-464 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image 防松脱螺钉,Torx (M2.5x12.3),镀镍钢,PU 100件 21101-782 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image 防松脱螺钉,十字槽/开槽 (M2.5x12.3),钢,黑色,PU 100件 21101-102 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image Sleeve, plastic, black, PU 100 pcs 21100-591 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image Sleeve, brass, black, PU 100 pcs 21100-886 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image 防松脱螺钉,滚花小头 (M2.5x12.3),镀镍黄铜,PU 100件 21101-749 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image 带一字槽的直角回转紧固件,黑色,PU 100件 21101-848 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image 带滚花和一字槽的直角回转紧固件,灰色,PU 100件 21101-849 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image Sleeve, stainless steel, PU 100 pcs 21100-662 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image 防松脱螺钉,Torx (M2.5x12.3),钢,黑色,PU 100件 21101-783 添加商品到项目列表 add item to project list