前面板,前部阳极氧化,后部导电,屏蔽(织物),带用于D-Sub连接器的开孔

用于 Schroff - Asia Pacific 中 前面板,前部阳极氧化,后部导电,屏蔽(织物),带用于D-Sub连接器的开孔 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • U型
  • 3 U / 4 HP
  • 铝,2.5 mm,前部阳极氧化,后部导电
  • 用于EMC织物垫片

    备注:

  • 请单独订购固定材料(螺钉套,防松脱螺钉)
  • 采用标准包装数量发货。定价基于单个部件
  • 请单独订购织物EMC垫片
  • 规格:

  • IEC 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/10
  • 材料和表面处理:

    铝,前部阳极氧化,后部腐蚀氧化

    组件:

    螺钉固定 - 前部侧面

    EMC屏蔽:

    可屏蔽(织物垫片)

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    前面板

    标准包装数量 (SPQ):

    请注意,货物可能以标准包装数量(例如5件、10件、50件等)发货。不同的订购数量(例如2件)可能以下一级标准包装数量发货。

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
Configuration
 
产品目录号 高度U 高度 mm 适用机箱高度 [U] 宽度HP 厚度mm 配置 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货
产品目录号 高度U 高度 mm 适用机箱高度 [U] 宽度HP 厚度mm 配置 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货
3 128.4 128.4 4 2.5 用于单个9针D-Sub连接器的开孔 1件 (SPQ 5) 5
3 128.4 128.4 4 2.5 用于两个9针D-Sub连接器的开孔 1件 (SPQ 5) 5
3 128.4 128.4 4 2.5 用于三个9针D-Sub连接器的开孔 1件 (SPQ 5) 5
3 128.4 128.4 4 2.5 用于单个15针D-Sub连接器的开孔 1件 (SPQ 5) 5
3 128.4 128.4 4 2.5 用于两个15针D-Sub连接器的开孔 1件 (SPQ 5) 5
3 128.4 128.4 4 2.5 用于单个25针D-Sub连接器的开孔 1件 (SPQ 5) 5
3 128.4 128.4 4 2.5 用于两个25针D-Sub连接器的开孔 1件 (SPQ 5) 5