陶瓷电位器

用于 Schroff - Asia Pacific 中 陶瓷电位器 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 用于安装面1的短型

    备注:

  • 连接接触针脚的尺寸:0.45 × 0.45 mm
  • 要求面板开孔:Ø 8 mm
  • 左侧铰接时:接触针脚1和2阻值低
  • 右侧铰接时:接触针脚2和3阻值低
  • 类型:

    电位器

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Resistance (Ohms)
 
产品目录号 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 电阻Ω
产品目录号 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 电阻Ω
1件 (SPQ 10) 10 100000.0